Rip-Lock™
BN 20509 - Arandelas de seguridad serie mediana
NFE 25-511 M
| Marque |
Marque
Rip-Lock™
|
| Matière |
Matière
Acier ressort
|
| Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/ TL/480h/C TL: CresaCoat® C 307 Black
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Informations complémentaires
Le revêtement sec CresaCoat® est un revêtement mince, appliqué de manière non électrolytique, avec des propriétés lubrifiantes intégrées et une protection supplémentaire contre la corrosion.
Un certificat est disponible sur demande pour des propriétés spécifiques telles que les coefficients de friction.
Pour les éléments de fixations avec un revêtement tribologique, il est essentiel de clarifier les exigences à l'avance, en particulier une validation des valeurs de friction est requise pour les dimensions nominales > M12!
Caractéristiques
| Marque |
Marque
Rip-Lock™
|
| Matière |
Matière
Acier ressort
|
| Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/ TL/480h/C TL: CresaCoat® C 307 Black
|
BN 13292 - NFE 25-511 M
Rip-Lock™ - Rondelles de sécurité série moyenne - Acier ressort - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C
BN 20695 - NFE 25-511 M
Rip-Lock™ - Rondelles de sécurité série moyenne - Acier ressort - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/ TL/480h/C TL: CresaCoat® C 313 Silver