Split spring lock washers with flat end
BN 761
DIN 127 B
(Standard withdrawn)
~UNI 1751 B
~ČSN 021741
Material |
Material
Spring steel
|
Surface |
Surface
black
|
Všechny funkce
Norma
Dodatečné informace
Spring lock washers for UNC, UNF, and Ww thread: BN 767
Other coatings on request.
Funkce
Material |
Material
Spring steel
|
Surface |
Surface
black
|
BN 20430 - DIN 127 B
Split spring lock washers with flat end - Spring steel - zinc plated blue
BN 759 - DIN 127 A
Split spring lock washers with bent end - Spring steel - black
BN 762 - DIN 127 B
Pružné podložky s rovnými konci - Pružinová ocel - mechanicky pozinkováno modrý chromát
BN 763 - DIN 127 B
Pružné podložky s rovnými konci - Pružinová ocel - mechanicky pozinkováno žlutý chromát
BN 768 - DIN 128 A
Pružné podložky prohnuté - Pružinová ocel - černý