Serrated lock washers type A, external serrations
BN 779
DIN 6798 A
(Estándar descatalogado)
~UNI 8842 A
~ČSN 021745
Material |
Material
Resorte de acero
|
Superficie |
Superficie
negro
|
Hasta |
Hasta
350-425 HV
|
Alle Eigenschaften
M5a; M8a: para tornillos hexagonales
Norm
DIN 6798 A (Estándar descatalogado)
~UNI 8842 A
~ČSN 021745
Eigenschaften
Material |
Material
Resorte de acero
|
Superficie |
Superficie
negro
|
Hasta |
Hasta
350-425 HV
|