Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
ecosyn® IMX

BN 349 - Gewindefurchende Linsenschrauben mit Innensechsrund, metrisches Gewinde

~DIN 7500 PE



Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Marke
Marke ecosyn®
Produktlinie
Produktlinie IMX
Werkstoff
Werkstoff INOX
Oberfläche
Oberfläche Gleitschicht mit UV-Indikator

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

1) Konisches Ende max. 4P
2) Trilobularer Querschnitt


Standard

~DIN 7500 PE

Additional information

Application: Stainless steel, aluminum, aluminum die-casting, zinc die-casting, non ferrous materials.
A technical brochure is available on request.

Features

Kopfform
Kopfform Linsen (Pan Head)
Antrieb
Antrieb Innensechsrund
Schaft
Schaft ohne Schaft
Marke
Marke ecosyn®
Produktlinie
Produktlinie IMX
Werkstoff
Werkstoff INOX
Oberfläche
Oberfläche Gleitschicht mit UV-Indikator

Warnhinweis

Verbindungselemente aus martensitischen Chrom-Stählen (z.B. 1.4116 /1.4122 / 1.4034): Unter bestimmten klimatischen Bedingungen Spannungsrisskorrosion möglich!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise