Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
JACOB®

BN 22233 - Tappi filettati con filettatura Pg

  • Tappo filettato: poliammide PA 6 GF30
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Per chiudere in sicurezza un foro filettato o un foro passante non utilizzato
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP54. Utilizzando una guarnizione aggiuntiva è possibile ottenere grado di protezione IP66 / IP68.

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Colore
Colore grigio chiaro RAL 7035

All features


Product features

  • Tappo filettato: poliammide PA 6 GF30
  • Filettatura: Pg, secondo DIN 40430
  • Per chiudere in sicurezza un foro filettato o un foro passante non utilizzato
  • Intervallo di temperatura: -40 °C ... +100 °C
  • Grado di protezione: IP54. Utilizzando una guarnizione aggiuntiva è possibile ottenere grado di protezione IP66 / IP68.

Features

Marca
Marca JACOB®
Materiale
Materiale Poliammide
Composizione del materiale
Composizione del materiale PA 6
Colore
Colore grigio chiaro RAL 7035




Suitable for this


BN 22229

JACOB® - Controdadi esagonali con filettatura Pg - Poliammide - PA 6