KEENSERTS® KNML
BN 38037 - Threaded inserts with locking kees light duty, with self-locking thread
Sicurezza della filettatura interna con pellicola lubrificante a secco MoS2-anti-friction-coating
Inserti filettati: INOX 1.4305 / perni di arresto: AISI 302
| Brand |
Brand
KEENSERTS®
|
| Brandtype |
Brandtype
KNML
|
| Material |
Material
Stainless steel
|
| Material type |
Material type
1.4305
|
| Surface |
Surface
MoS2-anti-friction-coating
|
Alle Eigenschaften
L1 = maxi. length until end of thread locking
Produktmerkmale
Sicurezza della filettatura interna con pellicola lubrificante a secco MoS2-anti-friction-coating
Inserti filettati: INOX 1.4305 / perni di arresto: AISI 302
Zusätzliche Informationen
Forza di estrazione [N]: superficie di taglio della flangia [mm2] x resistenza alla trazione del pezzo in lavorazione [N/mm2]
Eigenschaften
| Brand |
Brand
KEENSERTS®
|
| Brandtype |
Brandtype
KNML
|
| Material |
Material
Stainless steel
|
| Material type |
Material type
1.4305
|
| Surface |
Surface
MoS2-anti-friction-coating
|
Assembly notice
1. Drilling with standard drill (modified core diameter according to Table d2")
2. Sink with Countersink (80°-100°, Table d4)
3. Thread cutting with Standard Tap (Table d3)
4. Screwing in/Locking: pneumatic or manually
Illustration assembly
Hierfür geeignet
BN 31909
KEENSERTS® PT - Power Tool oleopneumatico senza kit mandrino per KEENSERTS® inserti filettati - Materiali multipli
BN 31873
KEENSERTS® PTC - Power Tool oleopneumatico senza kit mandrino con cassetta degli attrezzi per KEENSERTS® inserti filettati - Materiali multipli
BN 38042
KEENSERTS® KRTM 01 - Utensile di installazione manuale per inserti filettati con perni di arresto serie miniatura e leggera KNCM / KNM / KNML - Acciaio
BN 2085
KEENSERTS® KNT 01 - Attrezzi per montaggio manuale per inserti filettati con perni di arresto serie leggera KNM / KNML - Acciaio