Hex nuts ~0,8d
BN 628
DIN 934
(Estándar descatalogado)
~ISO 4032
~UNI 5588
~ČSN 021401
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
Todas las características
Norma
DIN 934 (Estándar descatalogado)
~ISO 4032
~UNI 5588
~ČSN 021401
Información adicional
La calidad habitual es la clase de resistencia A2-70 / A4-70 (resistencia a la tracción de 700 N / mm ²) para los diámetros comprendidos entre M5 a M24.
Características
Material |
Material
Acero inoxidable
|
Tipo de material |
Tipo de material
A2
|
BN 20442 - DIN 934 - ~ISO 4032
Tuercas hexagonales ~0,8d - Acero inoxidable - A4 - 80
BN 33000 - DIN 934 - ~ISO 4032
Tuercas hexagonales ~0,8d - Acero inoxidable - A2 - Delta-Seal plata
BN 33023 - DIN 934 - ~ISO 4032
Tuercas hexagonales ~0,8d - Acero inoxidable - A2 - cincado pasivado azul
BN 33064 - DIN 934 - ~ISO 4032
Tuercas hexagonales ~0,8d - Acero inoxidable - A4 - Delta-Seal plata
BN 629 - DIN 934 - ~ISO 4032
Tuercas hexagonales ~0,8d - Acero inoxidable - A4