Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Prevailing torque type hex lock nuts high type with polyamide insert

BN 2079

DIN 982

(Estándar descatalogado)

~ISO 7040

~UNI 7473

~NFE 25-409



Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4
Clase de calidad
Clase de calidad 80

Todas las características

M10; M12 anchos de llave conforme a ISO bajo demanda


Norma

DIN 982 (Estándar descatalogado) ~ISO 7040 ~UNI 7473 ~NFE 25-409

Información adicional

Certificado EN 10204 3,1 disponbibel bajo petición.

Para emparejar con tornillos hexagonales 5.6.

Características

Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material A4
Clase de calidad
Clase de calidad 80