FASTEKS® FTI SC-07/08
BN 37962 - Self-cutting thread inserts with cutting hole, for light metals, thermoplastics and thermoset plastics
- Adatto per materiali con una maggiore resistenza alla trazione
- Installazione facile e veloce grazie ai tre fori di taglio a spigolo vivo
- I primi due filettature sono conici
- Formazione trucioli
Forma della testa |
Forma della testa
Ohne Kopf
|
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
FTI SC-07/08
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|
Tutte le caratteristiche
Toleranzen: Innen- und Aussengewinde entsprechen Toleranz ISO 2 (6H), übrige Abmessungen ISO 2768-m.
Caratteristiche del prodotto
- Adatto per materiali con una maggiore resistenza alla trazione
- Installazione facile e veloce grazie ai tre fori di taglio a spigolo vivo
- I primi due filettature sono conici
- Formazione trucioli
Ulteriori informazioni
Progettazione del foro di posizionamento: Si prega di notare che le dimensioni fornite sono indicative e possono variare a seconda del materiale dei pezzi stampati. Si consiglia di effettuare dei test prima di iniziare la produzione in serie.
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Ohne Kopf
|
Marca |
Marca
FASTEKS®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
FTI SC-07/08
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-blau
|