Elija su país o región
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
FASTEKS® FTI-SC 37/38

BN 55727 - Insertos roscados autorroscantes con recipiente para virutas, para metales ligeros, termoplásticos y duroplásticos

  • Adecuado para todas las aplicaciones que requieren una rosca interna sin virutas (por ejemplo, para aplicaciónes electrónicas)

  • El depósito para virutas garantiza una rosca interna constantemente limpia

  • Para materiales con mayor resistencia a la tracción


Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Sin cabeza
Marca
Marca FASTEKS®
Marca
Marca FTI-SC 37/38
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material 1.4305

Todas las características

Tolerancias: Rosca interior y exterior según tolerancia ISO 2 (6H), dimensiones restantes ISO 2768-m.


Características del producto

  • Adecuado para todas las aplicaciones que requieren una rosca interna sin virutas (por ejemplo, para aplicaciónes electrónicas)

  • El depósito para virutas garantiza una rosca interna constantemente limpia

  • Para materiales con mayor resistencia a la tracción

Información adicional

Diseño del orificio de ubicación: Tenga en cuenta que las dimensiones indicadas son orientativas y pueden variar según el material de las piezas moldeadas. Se recomienda realizar pruebas antes de iniciar la producción en serie.

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Sin cabeza
Marca
Marca FASTEKS®
Marca
Marca FTI-SC 37/38
Material
Material Acero inoxidable
Tipo de material
Tipo de material 1.4305