Śruby zamykające Ex z gwintem metrycznym i gniazdem sześciokątnym
BN 22308
Zbrojone włókno szklane (GF 25)
Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
Do bezpiecznego zamykania nieużywanego otworu gwintowanego lub przelotowego
Grupa (strefa): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
Znakowanie: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Stopień ochrony: IP66 (M16x1,5 - M50x1,5) / IP65 (M63x1,5)
| Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokątne
|
| Materiał |
Materiał
Poliamid
|
| Wykonanie materiału |
Wykonanie materiału
PA 6.6
|
| Kolor |
Kolor
głęboka czerń RAL 9005
|
| Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
All features
Product features
Zbrojone włókno szklane (GF 25)
Gwint przyłączeniowy: metryczny, wg EN 60423
Do bezpiecznego zamykania nieużywanego otworu gwintowanego lub przelotowego
Grupa (strefa): II 2 G (1, 2) / II 2 D (21, 22)
Znakowanie: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Stopień ochrony: IP66 (M16x1,5 - M50x1,5) / IP65 (M63x1,5)
Additional information
Badania wg normy: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
Świadectwo badań WE: PTB 98 ATEX 3130
Certyfikat IECEx: IECEx PTB 03.0000
UL / CSA-File: E254795 (M16x1,5 - M50x1,5)
Features
| Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokątne
|
| Materiał |
Materiał
Poliamid
|
| Wykonanie materiału |
Wykonanie materiału
PA 6.6
|
| Kolor |
Kolor
głęboka czerń RAL 9005
|
| Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Suitable for this
BN 22101
JACOB® - Hex nuts with metric thread - Polyamide - PA 6
BN 22102
JACOB® - Hex nuts with metric thread through self-extinguishing polyamide - Polyamide - PA 6