Haeger® WindowTouch® 824™ WT5He - Maszyna do wstawiania z automatem. System wstawiania wieży, bez systemu automatycznego podawania

BN 26702
Overlay

1

/2

Haeger® WindowTouch® 824™ WT5He - Maszyna do wstawiania z automatem. System wstawiania wieży, bez systemu automatycznego podawania

BN 26702
Marka
WindowTouch® 824™ WT5He
Materiał
Różne materiały

Opis

Cechy produktu

  • Siła docisku: 3,56 - 71,17 kN

  • Głębokość gardła: 610 mm

  • Wysokość: 2515 mm

  • Szerokość: 1041 mm

  • Głębokość: 1626 mm

  • Waga: 1361 kg

  • Nowy wspornik Shuttle i wahadłowiec ze zintegrowanymi łącznikami eliminującymi problemy z wyrównaniem

  • Opcjonalnie z systemem automatycznego podawania MAS-350

  • System automatycznego podawania elementów klinczowych

  • System wstawiania wieżyczki TIS

  • Z większym ekranem dotykowym i oprogramowaniem

  • Oprogramowanie z większą liczbą opcji

  • Program można wywołać w ciągu 10 sekund

  • Opcjonalnie można rozbudować do dwóch automatycznych podajników

  • System pomiaru długości elementów złącznych (dociska tylko elementy złączne o prawidłowej długości)

Informacje dodatkowe

Do trzpieni, nakrętek, dystansów od M2 do M10. W odpowiednim materiale bazowym

Warianty