Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Końcówki kablowe tulejkowe z izolacją PP, do przewodów odpornych na zwarcie i zwarcie doziemne

BN 22492

  • Wersja specjalna końcówek na żyły z dużym kołnierzem z tworzywa sztucznego na przewody odporne na zwarcie i zwarcie doziemne o bardzo grubej izolacji (NSGAFÖU)
  • Lejek do wsuwania jest wykonany z polipropylenu
  • Odporność cieplna: do +105 °C

Materiał
Materiał Miedź
Powłoka
Powłoka cynowana

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • Wersja specjalna końcówek na żyły z dużym kołnierzem z tworzywa sztucznego na przewody odporne na zwarcie i zwarcie doziemne o bardzo grubej izolacji (NSGAFÖU)
  • Lejek do wsuwania jest wykonany z polipropylenu
  • Odporność cieplna: do +105 °C

Informations complémentaires

Zastosowanie: niezabezpieczone złącza w rozdzielniach i rozdzielnicach, pojazdach szynowych, systemach energii słonecznej, kablach zapłonowych itp.

Caractéristiques

Materiał
Materiał Miedź
Powłoka
Powłoka cynowana



Adapté pour


BN 20767

Narzędzie do zaciskania z końcówką trapezową do tulei końcowych z izolacją i bez izolacji - Różne materiały

BN 20766

Pince à sertir avec matrice trapézoïdale pour embouts avec et sans isolation - Plusieurs matériaux

BN 20768

Weidmüller PZ 10 SQR - Pince à sertir avec matrice carrée pour embouts avec et sans isolation - Acier

BN 20769

Weidmüller PZ 10 HEX - Pince à sertir avec matrice hexagonale pour embouts avec et sans isolation - Plusieurs matériaux