STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek

BN 56258
Overlay

1

/2

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - Nitownica akumulatorowa do nitonakrętek

BN 56258
Marka
NB08PT-18
Materiał
Różne materiały
Numer ONZ
Uwagi dotyczące użytkowania

Opis

Cechy produktu

  • Obszar roboczy: M3-M10

  • Sila ciagu: 18 kN

  • Waga: 2,3 kg

  • Skok umieszczania: 8,5 mm

  • Zapewnia funkcję „push-to-start": nitonakrętka jest automatycznie ładowana na narzędzie poprzez przyłożenie nacisku osiowego na śrubę napędową (trzpień)

  • Beznarzędziowy system szybkiej wymiany końcówek i trzpieni

  • Zapobiega nieplanowanym przestojom

  • Połączenie zalet długotrwałego akumulatora litowo-jonowego DeWalt z wiodącym w branży czasem ładowania

  • Działa zarówno w trybie "pull-to-force" jak również "pull-to-strokes", dzięki czemu oferuje wyjątkowe korzyści w zakresie adaptacji i produktywności

  • Interfejs użytkownika: ekran dotykowy na narzędziu

Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.stanleyengineeredfastening.com

Instrukcje bezpieczeństwa

Numer UN

UN-3481 Baterie litowo-jonowe zawarte w sprzęcie lub baterie litowo-jonowe pakowane ze sprzętem (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)

Transport i przechowywanie

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.

Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.

Zakres dostawy

1 Nitownica akumulatorowa wyposażona w końcówkę M6

2 Baterie litowo-jonowe DCB183 18 V / 2,0 Ah (36 Wh x 2)

1 Ładowarka DCB1104 do akumulatorów litowo-jonowych 18 V, 230 V

1 Końcówki M4, M5 i M8

1 Instrukcja obsługi

1 Twarda plastikowa walizka

Warianty