KEENSERTS® PTC
BN 31873 - Power Tool hydro-pneumatyczny bez zestaw ustników z walizką narzędziową do KEENSERTS® wkładki gwintowe
Ciśnienie robocze powietrza: 6 bar
Min.-max. ciśnienie powietrza: 5-7 bar
Zużycie powietrza na cykl przy 6 barach: 5 litrów
Maksymalna siła: 19 kN
Wibracje: < 2,5 m/s²
Poziom hałasu: 76 dB (A)
Factsheet: Download (PDF)
| Marka |
Marka
KEENSERTS®
|
| Marka |
Marka
PTC
|
| Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
All features
Cena netto za sztukę
Product features
Ciśnienie robocze powietrza: 6 bar
Min.-max. ciśnienie powietrza: 5-7 bar
Zużycie powietrza na cykl przy 6 barach: 5 litrów
Maksymalna siła: 19 kN
Wibracje: < 2,5 m/s²
Poziom hałasu: 76 dB (A)
Factsheet: Download (PDF)
Features
| Marka |
Marka
KEENSERTS®
|
| Marka |
Marka
PTC
|
| Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Zakres dostawy
W komplecie:
1 x Narzędzie do montażu
1 x Plastikowa walizka narzędziowa
1 x Butelka oleju (typ ISO VG 32 100CC)
1 x Klucz narzędziowy
1 x Śruba demontażowa
1 x Klucz imbusowy 3 mm
1 x Instrukcja obsługi
1 x Instrukcja instalacji
Suitable for this
BN 31903
KEENSERTS® 3352-TM - Zestaw ustników wykonanie standardowe do KEENSERTS® Power Tool PT - Stal
BN 31904
KEENSERTS® 3352-THM - Zestaw ustników wykonanie wzmocnione do KEENSERTS® Power Tool PT - Stal