Opis
Cechy produktu
Do nitów Ø: 4,8-6,4
Waga: 2,5 kg z 5,0 Ah baterią
Skok narzędzia: 30 mm
Siła ciągu: regulowana do 20 kN
Czas ładowania: ok. 45 minut
Instalacje na jednym ładowaniu: ok. 1500-2500 niót 6,4 lub 500-1000 rygli
Narzędzie akumulatorowe z elektroniczną regulacją siły ciągnięcia
Wysoka siła ciągu (regulowana) i długi skok dla maksymalnej wszechstronności
Możliwość montażu całej gamy nitów strukturalnych i niestrukturalnych Huck (do 6,4 mm) oraz trzpieni (do 6,4 BobTail® / MagnaGrip®)
Kompatybilność z końcówkami Huck i akumulatorami Makita 18 V
Instrukcje bezpieczeństwa
Numer UN
UN-3481 Baterie litowo-jonowe zawarte w sprzęcie lub baterie litowo-jonowe pakowane ze sprzętem (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)
Zakres dostawy
1 Nitownica akumulatorowa 2 Baterie Li-Ion 18 V / 5,0 Ah 1 Ładowarka 1 Etui