AVDEL® 74200 - Nitownica hydropneumatyczna bez wyposażenia

BN 55421
Overlay

1

/2

AVDEL® 74200 - Nitownica hydropneumatyczna bez wyposażenia

BN 55421
Marka
74200
Materiał
Różne materiały
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Zakres pracy; aluminium, stal M3-M12 / INOX M3-M10

  • Kontrola skoku

  • Waga: 2,2 kg

  • Dlugosc: ~250 mm, wysokosc: ~280 mm

  • Dlugosc hub: max. 7 mm

  • Sila ciagu (przy 5 bar): 19,1 kN

  • Cisnienie: 5-7 bar

Informacje dodatkowe

Nitownicę 74200 można przestawiać na inny rozmiar poprzez wymianę kompletngo wyposażenia.

Zakres dostawy

Bez walizki i bez wyposażenia

Warianty