AVDEL® 74290
BN 25620 - Narzędzie do dziurkowania hydropneumatycznego do wykonywania otworów sześciokątnych
Waga: 2,2 kg
Sila ciagu: 23,5 kN
Dlugosc hub: 6,5 mm
Cisnienie: 5-7 bar
Zakres pracy: M4-M10
Do wykonywania otworów sześciokątnych
Umożliwia stosowanie nitonakrętek sześciokątnych
Do metali lekkich, stali i stali nierdzewnej
Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego
Niska masa i ergonomiczna budowa
Spust jednostopniowy
Można zawiesić lub trzymać w dłoni
Szybka i łatwa obsługa
| Marka |
Marka
AVDEL®
|
| Marka |
Marka
74290
|
| Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
| Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Tutte le caratteristiche
Cena netto za sztukę
Caratteristiche del prodotto
Waga: 2,2 kg
Sila ciagu: 23,5 kN
Dlugosc hub: 6,5 mm
Cisnienie: 5-7 bar
Zakres pracy: M4-M10
Do wykonywania otworów sześciokątnych
Umożliwia stosowanie nitonakrętek sześciokątnych
Do metali lekkich, stali i stali nierdzewnej
Obudowa z wytrzymałego tworzywa sztucznego
Niska masa i ergonomiczna budowa
Spust jednostopniowy
Można zawiesić lub trzymać w dłoni
Szybka i łatwa obsługa
Ulteriori informazioni
Narzędzie do dziurkowania 74290 można całkowicie zmienić na inny rozmiar gwintu poprzez zmianę wyposażenia.
Caratteristiche
| Marka |
Marka
AVDEL®
|
| Marka |
Marka
74290
|
| Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
| Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Zakres dostawy
Bez walizki i bez wyposażenia
Adatto a questo
BN 25621
AVDEL® - Kompletne wyposażenie do narzędzie do dziurkowania 74290-03000, do aluminium - Stal
BN 25622
AVDEL® - Kompletne wyposażenie do narzędzie do dziurkowania 74290-03000, do stali i INOX - Stal
BN 25623
AVDEL® - Przebijak do narzędzie do dziurkowania 74290-03000, do aluminium - Stal
BN 25624
AVDEL® - Punzone per punzonatrice 74290-03000, per acciaio e INOX - Acciaio
BN 25625
AVDEL® - Matrice per punzonatrice 74290-03000, per alluminio - Acciaio
BN 25626
AVDEL® - Matrice per punzonatrice 74290-03000, per acciaio e INOX - Acciaio
BN 25627
AVDEL® - Manicotto di accoppiamento per punzonatrice 74290-03000 - Acciaio