Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Śruby antywłamaniowe z gniazdem 6-karbowym i kołkiem

BN 33021

~ISO 7380-1

~DIN 34805-1


  • Siła rozciągająca min. 600 N/mm2

  • Granica plastyczności 0,2% min. 450 N/mm2


Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy (Button head)
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokarbowe
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2

Alle Eigenschaften


Norm

~ISO 7380-1 ~DIN 34805-1

Produktmerkmale

  • Siła rozciągająca min. 600 N/mm2

  • Granica plastyczności 0,2% min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy (Button head)
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokarbowe
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A2




Hierfür geeignet


BN 33062

Koncówka wkrętaka 1/4" dla śrub antywłamaniowych z gniazdem sześciokarbowym (Torx®), wersja krótka - Stal - ulepszana cieplnie - bez powłoki