Śruby z łbem walcowym z pełnym gwintem z gniazdem sześciokarbowym
BN 15857
ISO 14580
Resistenza a trazione: 600 N/mm2
Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2
| Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica bassa
|
| Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
Tutte le caratteristiche
Standard
Caratteristiche del prodotto
Resistenza a trazione: 600 N/mm2
Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità min. 450 N/mm2
Ulteriori informazioni
Le viti secondo la presente specifica, a causa della geometria della testa, presentano una capacità di carico ridotta secondo ISO 898-1.
Caratteristiche
| Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica bassa
|
| Impronta |
Impronta
Cava esalobata
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
INOX
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
A2
|
BN 1350 - DIN 6912
Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato e foro guida, interamente / parzialmente filettate - INOX - A4
BN 20038 - ISO 14583
Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate - INOX - A4
BN 2844 - DIN 7984
Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato, interamente / parzialmente filettate - INOX - A2
BN 33001 - DIN 6912
Viti a testa cilindrica bassa con esagono incassato e foro guida, interamente / parzialmente filettate - INOX - A2
BN 5687 - ISO 14583
Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate - INOX - A2