Śruby z uchem
BN 257
DIN 580
~ISO 3266
~UNI 2947
~ČSN 021369
Gwintem |
Gwintem
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Rodzaj materiału |
Rodzaj materiału
C15E
|
Powłoka |
Powłoka
bez powłoki
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Toutes les caractéristiques
M6a: nie zawarte w DIN 580
Standard
Caractéristiques de produit
Informations complémentaires
Możliwe dostawy z gwintem drobnozwojnym lub innymi typami gwintów na życzenie.
Caractéristiques
Gwintem |
Gwintem
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Rodzaj materiału |
Rodzaj materiału
C15E
|
Powłoka |
Powłoka
bez powłoki
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Zasada działania
Śruby z uchem według tej specyfikacji są używane głównie jako urządzenia do przenoszenia obciążeń statycznych do stałego montażu na obiekcie. Uwzględniając współczynnik bezpieczeństwa w stosunku do minimalnej siły zrywającej zgodnie z normą, śruby z uchem mają nośności (kg) określone w tabeli dla mocowania jednożyłowego.
Specyfikacje nośności w tabeli zakładają, że:
- śruba z uchem jest w pełni wkręcona,
- gwintowane otwory ślepe są wywiercone na tyle głęboko, aby powierzchnia nośna mogła spoczywać równomiernie,
- śruba z uchem leży płasko i jest w pełni wkręcona na powierzchni nośnej,
- określona głębokość gwintu jest wystarczająca,
- materiał bazowy może pochłaniać przyłożone siły bez deformacji,
- nie występują obciążenia udarowe,
- jest zachowany dopuszczalny zakres temperatur od -20 °C do +200 °C.
Informacje montażowe
Maksymalna nośność w kg w zależności od kierunku obciążenia
A: osiowo na śrubie z uchem
B: na śrubie z uchem ≤ 45°
na śrubie z uchem > 45° do 60° lub bocznie na śrubie z uchem ≤ 45°
Śruby z uchem zawsze muszą być dokręcone do powierzchni kontaktowej. Obciążenia poprzeczne nie są dozwolone. Aby zapewnić prawidłową pozycję, należy używać odpowiednich podkładek. W przypadku otworów przelotowych podkładka (0,8 x d) powinna być umieszczona po przeciwnej stronie pod nakrętką. Wartości z tabeli nie mogą być sumowane dla obciążeń wielokrotnych. Osiowa nośność WLL na jedną śrubę z uchem!
Nota: Śruby z uchem należy sprawdzić pod kątem ciasnego dopasowania i widocznych uszkodzeń (korozja, pęknięcia, ślady uderzeń, odkształcenia) przed użyciem. Śruby z uchem nie mogą być narażone na działanie chemikaliów (szczególnie kwasów, par kwasowych i środków do trawienia). Śruby z uchem z widocznymi odkształceniami lub innymi uszkodzeniami nie powinny być już używane. Należy unikać późniejszego kodowania kolorystycznego śrub z uchem, szczególnie na czerwono, aby zapobiec ryzyku pomyłki z punktami mocowania o wysokiej wytrzymałości. Należy unikać bocznego obciążenia!
Ilustracja informacje montażowe
Ostrzeżenia
Śruby z uchem podlegają dyrektywie UE 2006/42/WE z odpowiadającymi wymaganiami bezpieczeństwa. Należy przestrzegać instrukcji montażu i nośności. Śruby z uchem służą do trwałego mocowania do zespołów, takich jak silniki, szafy sterownicze i przekładnie, na potrzeby transportu. W przypadku zmiennego użytkowania należy wybrać kolejny większy rozmiar gwintu. W przypadku zawiesi wielocięgnowych obowiązują normy EN 818-4. Po montażu śruby z uchem muszą być regularnie kontrolowane i oceniane przez specjalistów.