Contact
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Cart.Banner.AntiDumpingInfo

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Śruby zabezpieczające z łbem soczewkowym z gniazdem sześciokątnym z pełnym i cześciowym gwintem

BN 8699

ISO 7380-1


  • Siła rozciągająca min. 600 N/mm2
  • Granica plastyczności 0,2% min. 450 N/mm2

Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy (Button head)
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym i cześciowym gwintem
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A4

Alle Eigenschaften

M2; M2,5: nie zawarte w ISO 7380-1

1) Długość gwintu b częściowo gwintowanych śrub do wyboru przez producenta.​


Norm

ISO 7380-1

Produktmerkmale

  • Siła rozciągająca min. 600 N/mm2
  • Granica plastyczności 0,2% min. 450 N/mm2

Eigenschaften

Kształt łba
Kształt łba Soczewkowy (Button head)
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Gniazdo sześciokątne
Gwintem
Gwintem pełnym i cześciowym gwintem
Materiał
Materiał Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
Rodzaj materiału A4