Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
Śruby stożkowe z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem

BN 2102

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Hovedform
Hovedform Undersænket 90°
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9 / 10.9 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade elzink blå

Al produktinformation


Standard

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Mere information

Skruer efter den foreliggende specifikation har grundet hovedgeometrien en reduceret belastbarhed efter ISO 898-1.

Brug af ISO skruer med undersænket hoved kræver korrekt undersænkning, ellers vil hoved ikke ligge plant med underlag.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Undersænket 90°
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9 / 10.9 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade elzink blå

Montagehenvisning


Advarsler

ISO 4042

Hærdede befæstelseselementer ≥ 360 HV og indsatshærdede befæstelseselementer med galvaniske belægninger: Risiko for brintskørhed!

Der findes yderligere bemærkninger om restrisici på vores webside: Bemærkninger om brug