Contact
-

Shopping cart is loading.


Min. order AUD 200.00. Surcharge applied otherwise.

Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
Śruby z łbem stożkowym soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv typ Z

BN 14068

DIN 966 A

(Norma wycofana)

~ISO 7047

~UNI 7689

~ČSN 021156



Headform
Headform Stożkowy soczewkowy
Drive
Drive Wgłębienie krzyżowe Z (typu Pozidriv)
Thread
Thread pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Property class
Property class 4.8
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Standard

DIN 966 A (Norma wycofana) ~ISO 7047 ~UNI 7689 ~ČSN 021156

Additional information

All lengths fully threaded

Features

Headform
Headform Stożkowy soczewkowy
Drive
Drive Wgłębienie krzyżowe Z (typu Pozidriv)
Thread
Thread pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Property class
Property class 4.8
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała