연락처
-

장바구니가로드 중입니다.


장바구니에있는 더 자세한 가격 정보

추가요금이 적용됩니다. 자세한 내용은 장바구니에 담으세요.

국가 또는 지역을 선택하십시오
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
Śruba z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem

BN 20738

DIN 931

(Norma stažena)

ISO 4014

~UNI 5737

~ČSN 021101



Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 10.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

상세 스펙

모든 제품 가격은 최소 주문 수량(MOQ)이 기준이 됩니다. 관련하여 가격관련하여 문의사항 있으시면 저희 한국보싸드로 문의바랍니다.

M10; M12: s rozměrem klíče dle ISO na poptání


Norm

DIN 931 (Norma stažena) ISO 4014 ~UNI 5737 ~ČSN 021101

스펙

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 10.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinkové lamely ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Poznámka k montáži

Označovací systém podle ISO 10683 definuje očekávanou ochranu proti korozi a rozsah součinitele tření. Další výkonnostní specifikace použité značky povlaku nejsou uvedeny. Další povlak závitu může omezit možnost ruční montáže šroubů se zinkovými lamelami < M5.