Opis
Cechy produktu
Zakres pracy: aluminium M3-M10 / stal M3-M8 / INOX M3-M6
Kontrolowana sila dociskowa
Waga: ~1,59 kg (wyposazenie M6)
Dlugosc: ~259 mm, wysokosc: ~273 mm
Dlugosc hub: 3-7 mm
Sila ciagu (przy 5 bar): 17,65 kN
Cisnienie: 5-7 bar
Zakres dostawy
Wyposażenie M4-M8, bez walizki