Śruby z łbem walcowym z rowkiem
BN 328
DIN 84 A
(Norma ritirata)
~ISO 1207
~UNI 6107
~ČSN 021131
| Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Intaglio
|
| Rosca |
Rosca
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
| Superficie |
Superficie
grezzo
|
Todas las características
Norma
Información adicional
Todas las longitudes completamente roscadas
Características
| Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
| Accionamiento |
Accionamiento
Intaglio
|
| Rosca |
Rosca
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Acciaio
|
| Classe di resistenza |
Classe di resistenza
4.8
|
| Superficie |
Superficie
grezzo
|
BN 20239 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada - Acero - 4.8 - cincado con capa de pasivación gruesa
BN 330 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada - Acero - 4.8 - cincado pasivado azul
BN 332 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada - Acero - 4.8 - cincado pasivado amarillo
BN 650 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Tornillos con cabeza cilíndrica ranurada - Acero inoxidable - A2
BN 651 - DIN 84 A - ~ISO 1207
Tornillos con cabeza cilíndrica ranurada - Acero inoxidable - A4