Klauke® EK 12042 CFB
BN 27735 - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Bosch zakres zaciskania 16-400 mm²
- Siła zaciskania 120 kN
- Skok / szerokość otwarcia 42 mm
- Cykl zaciskania 8 s do 9 s (w zależności od przekroju zaciskania)
- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
- Czas ładowania baterii 45 min
- Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
EK 12042 CFB
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Numer ONZ |
Numer ONZ
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Toutes les caractéristiques
Cena netto za sztukę
Caractéristiques de produit
- Siła zaciskania 120 kN
- Skok / szerokość otwarcia 42 mm
- Cykl zaciskania 8 s do 9 s (w zależności od przekroju zaciskania)
- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 5,0 Ah Li-Ion (90 Wh)
- Czas ładowania baterii 45 min
- Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Informations complémentaires
Do 60 % mniej zaciśnięć dzięki szerokiemu zagniataniu w porównaniu z narzędziami 6 t
Łatwa obsługa dzięki optymalnemu rozłożeniu ciężaru
Wszystkie dane narzędzi widoczne dzięki wyświetlaczowi i aplikacji i-press®
System bateria Bosch
Wszystkie dane można łatwo odczytać przez Bluetooth
Otwarta głowa, obrotowa
Zapewnienie jakości za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych w przypadku błędu
Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
Bezproblemowa praca dzięki wyważonemu środkowi ciężkości
LED do oświetlania obszaru roboczego
2-stopniowy układ hydrauliczny z szybkim posuwem i skokiem mocy
Prosty i bezpieczny: automatyczne cofanie po zakończeniu operacji
Automatyczne zatrzymanie cofania (ARS) do kontroli pozycjonowania w przypadku wielokrotnych zaciśnięć
Zawsze gotowy do użycia dzięki wskaźnikowi naładowania akumulatora i serwisowi
Caractéristiques
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
EK 12042 CFB
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Numer ONZ |
Numer ONZ
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Zakres dostawy
1 Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie
1 Bosch bateria RALB2EU 18 V / 5,0 Ah, Li-Ion (90 Wh)
1 Bosch ładowarka LGLB1EU do 18 V Li-Ion bateria
1 Walizka z tworzywa sztucznego KK120NG
1 Instrukcja obsługi
Ostrzeżenia
Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.
Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.
Numer ONZ
UN-3481 Baterie litowo-jonowe zawarte w sprzęcie lub baterie litowo-jonowe pakowane ze sprzętem (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)
Adapté pour
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN - Miedź - cynowana
BN 27714
Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé
BN 27700
Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction - Aluminium / Cuivre - clair
BN 27704
Klauke® - Cosses tubulaires version normale, sans trou d'inspection - Cuivre - étamé
BN 27706
Klauke® - Cosses tubulaires étanches longitudinalement - Aluminium / Cuivre - clair
BN 27710 - DIN 46267-1
Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction - Cuivre - clair
BN 27715
Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé
BN 27716
Klauke® HD13.. - Inserts de sertissage large pour cosses à sertir - Laiton
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Inserts de sertissage large pour cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Laiton
BN 27718
Klauke® HR 13.. - Inserts de sertissage large pour cosses tubulaires - Laiton
BN 27719
Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 90° - Cuivre - étamé
BN 27720
Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cuivre - étamé
BN 27756
Klauke® HRU 13.. - Inserts de sertissage - Laiton
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Cosses à sertir - Aluminium - étamé
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé
BN 27789
Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27791
Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27766
Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Plusieurs matériaux