Klauke® EKM 60/22 CFM
BN 27747 - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Makita zakres zaciskania 6-300 mm²
- Siła zaciskania 60 kN
- Skok / szerokość otwarcia 17,5 mm
- Cykl zaciskania 2 s do 5 s (w zależności od przekroju zaciskania)
- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Czas ładowania baterii 15 min
- Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
EKM 60/22 CFM
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Numer ONZ |
Numer ONZ
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Toutes les caractéristiques
Cena netto za sztukę
Caractéristiques de produit
- Siła zaciskania 60 kN
- Skok / szerokość otwarcia 17,5 mm
- Cykl zaciskania 2 s do 5 s (w zależności od przekroju zaciskania)
- Napięcie akumulatora 18 V
- Pojemność akumulatora 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
- Czas ładowania baterii 15 min
- Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
- UL-file n° E244184
Informations complémentaires
Wszystkie dane narzędzi widoczne dzięki wyświetlaczowi i aplikacji i-press®
System akumulatorowy Makita
Wszystkie dane można łatwo odczytać przez Bluetooth
Głowica zamknięta, zawiasowa, obrotowa
Zapewnienie jakości za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych w przypadku błędu
Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
Bezproblemowa praca dzięki wyważonemu środkowi ciężkości
LED do oświetlania obszaru roboczego
Prosty i bezpieczny: automatyczne cofanie po zakończeniu operacji
Automatyczne zatrzymanie cofania (ARS) do kontroli pozycjonowania w przypadku wielokrotnych zaciśnięć
Zawsze gotowy do użycia dzięki wskaźnikowi naładowania akumulatora i serwisowi
Caractéristiques
Marka |
Marka
Klauke®
|
Marka |
Marka
EKM 60/22 CFM
|
Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
Numer ONZ |
Numer ONZ
|
Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Zakres dostawy
1 Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie
1 Makita bateria RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita ładowarka LGL1 do 18 V Li-Ion bateria
1 Walizka z tworzywa sztucznego KK50NG
1 Instrukcja obsługi
Ostrzeżenia
Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.
Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.
Numer ONZ
UN-3481 Baterie litowo-jonowe zawarte w sprzęcie lub baterie litowo-jonowe pakowane ze sprzętem (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)
Adapté pour
BN 27755
Klauke® R 22 - Matryca zaciskowa małe do rurowych końcówek kablowych - Mosiądz
BN 27752
Klauke® R 22 Set - Matryca zaciskowa R 22 set w plastikowym etui małe do rurowych końcówek kablowych - Mosiądz
BN 27753
Klauke® F 22 - Matryca zaciskowa małe do rurowych końcówek kablowych do cienkich i bardzo cienkich przewodów okrągłych plecionych - Mosiądz
BN 27754
Klauke® D 22 - Matryca zaciskowa małe do końcówki kablowe zaciskane wg DIN 46235 - Mosiądz
BN 27751
Klauke® D 22 Set - Matryca zaciskowa D22 set w plastikowym etui małe do końcówki kablowe zaciskane wg DIN 46235 - Mosiądz
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN - Miedź - cynowana
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Końcówki kablowe zaciskane DIN kątowe 90° - Miedź - cynowana
BN 27705
Klauke® - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé
BN 27713
Klauke® - Manchons à sertir en série version normale - Cuivre - étamé
BN 27714
Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Cosses à sertir - Aluminium - étamé
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Manchons à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Manchons de réduction à sertir non soumis à la traction avec séparation - Cuivre - étamé
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Plusieurs matériaux
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Plusieurs matériaux