Flat washers without chamfer series M (medium)
BN 80061
~NFE 25-513 M
(Standard withdrawn)
~DIN 126
~ČSN 021721
Material |
Material
Steel
|
Surface |
Surface
plain
|
Hardness |
Hardness
100 HV
|
Alle Eigenschaften
Norm
Eigenschaften
Material |
Material
Steel
|
Surface |
Surface
plain
|
Hardness |
Hardness
100 HV
|
BN 20229 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 82416 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - Zinklamellen beschichtet ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 84519 - ~NFE 25-514 M
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - blank
BN 84521 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - verzinkt-blau
BN 84522 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - verzinkt-gelb