Viti a testa svasata piana con intaglio
BN 20244
DIN 963 A
(Norme abrogée)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
| Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée 90°
|
| Entraînement |
Entraînement
Fente
|
| Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
4.8
|
| Surface |
Surface
zingué avec passivation épaisse
|
Všechny funkce
Norma
DIN 963 A (Norme abrogée)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
Dodatečné informace
Toutes les longueurs avec filetage ~ sous tête
Dimensionner les fraisures selon les normes correspondantes!
Funkce
| Forme de tête |
Forme de tête
Fraisée 90°
|
| Entraînement |
Entraînement
Fente
|
| Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
| Matière |
Matière
Acier
|
| Classe de qualité |
Classe de qualité
4.8
|
| Surface |
Surface
zingué avec passivation épaisse
|
BN 357 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Vis à tête fraisée à fente - Acier - 4.8 - zingué-bleu
BN 359 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Vis à tête fraisée à fente - Acier - 4.8 - zingué-jaune
BN 363 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Ocel - 8.8 - pozinkováno modře
BN 654 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Nerezová ocel - A2
BN 655 - DIN 963 A - ~ISO 2009
Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou - Nerezová ocel - A4