Klauke® EK 12042 CFM
BN 27734 - Battery powered hydraulic crimping tool with Makita battery system
crimping range 16-400 mm²
- Forza di crimpatura 120 kN
- Corsa / larghezza di apertura 42 mm
- Tempo di crimpatura da 8 s a 9 s (a seconda della sezione della pressa)
- Numero di crimpature circa 115 con 150 mm² Cu DIN
- Tensione della batteria 18V
- Capacità della batteria 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
- Tempo di ricarica della batteria 36 min.
- Temperatura ambiente -12 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Marca |
Marca
Klauke®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EK 12042 CFM
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Numero ONU |
Numero ONU
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
Note sull'uso
|
Tutte le caratteristiche
Prezzo netto cadauno
Caratteristiche del prodotto
- Forza di crimpatura 120 kN
- Corsa / larghezza di apertura 42 mm
- Tempo di crimpatura da 8 s a 9 s (a seconda della sezione della pressa)
- Numero di crimpature circa 115 con 150 mm² Cu DIN
- Tensione della batteria 18V
- Capacità della batteria 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
- Tempo di ricarica della batteria 36 min.
- Temperatura ambiente -12 °C ... + 40 °C
- UL-file n° E244184
Ulteriori informazioni
Fino al 60% in meno di crimpatura grazie alla crimpatura larga rispetto agli utensili 6 t
Maneggevole grazie alla distribuzione ottimale del peso
Tutti i dati dell'utensile in un colpo d'occhio mediante display e la app i-press®
Sistema a batterie Makita
Facile lettura di tutti i dati tramite Bluetooth
Testa aperta, ruotabile
Garanzia di qualità tramite indicazioni visive ed acustiche in caso di guasto
Sistema di comando semplice e sicuro: un solo pulsante per controllare tutte le funzioni dell'utensile
Tempo di ricarica della batteria: 36 min
Di facile manovrabilità grazie alla posizione equilibrata del centro di gravità
LED per l'illuminazione dell'area di lavoro
Impianto idraulico a 2 stadi con avanzamento rapido e corsa di potenza
Semplice e sicuro: ritorno automatico al termine dell'operazione
Arresto automatico di ritorno (ARS) per il controllo della posizione in caso di crimpature multiple
Sempre pronto all'uso grazie all'indicatore di servizio e del livello di carica
Caratteristiche
Marca |
Marca
Klauke®
|
Linea di prodotti |
Linea di prodotti
EK 12042 CFM
|
Materiale |
Materiale
Materiali multipli
|
Numero ONU |
Numero ONU
|
Note sull'uso |
Note sull'uso
Note sull'uso
|
Contenuto della fornitura
1 Crimpatrice idraulica a batteria
1 Makita batteria RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh)
1 Makita Caricatore LGL1 per 18 V Li-Ion batterie
1 Contenitore di plastica KK120NG
1 Manuale di istruzioni
Avvertenze
Per utilizzare correttamente, il trasporto e l’uso appropriati di prodotti alimentati a batteria richiedono una conoscenza adeguata delle leggi applicabili.
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze
Occorre prestare particolare attenzione alle avvertenze e alle precauzioni di sicurezza indicate sulla confezione o alle istruzioni fornite nel manuale operativo / nelle schede di sicurezza.
I trasporti avvengono generalmente secondo l'ADR 3.3, in conformità con le condizioni del Regolamento Speciale 188. Il documento di consegna fornisce indicazioni specifiche sulla manipolazione.
Numero ONU
UN-3481 Batterie agli ioni di litio contenute in apparecchiature o batterie agli ioni di litio confezionate con apparecchiature (comprese batterie agli ioni di litio polimero)
Adatto a questo
BN 27700
Klauke® - Connettori a pressione non pretensionati - Alluminio / Rame - grezzo
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Capicorda a compressione DIN - Rame - stagnato
BN 27704
Klauke® - Capicorda tubolari tipo standard, senza foro d'ispezione - Rame - stagnato
BN 27706
Klauke® - Capicorda a compressione sigillato longitudinalmente - Alluminio / Rame - grezzo
BN 27710 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints - Copper - plain
BN 27714
Klauke® - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Copper - tin-plated
BN 27715
Klauke® - Tubular cable lugs with small tab - Copper - tin-plated
BN 27718
Klauke® HR 13.. - Crimping die wide for tubular cable lugs - Brass
BN 27716
Klauke® HD13.. - Crimping die wide for compression cable lugs - Brass
BN 27717
Klauke® HF 13.. - Crimping die wide for tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Brass
BN 27719
Klauke® - Tubular cable lugs Angle 90° - Copper - tin-plated
BN 27720
Klauke® - Tubular cable lugs Angle 45° - Copper - tin-plated
BN 27756
Klauke® HRU 13.. - Crimping die - Brass
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Compression cable lugs - Aluminum - tin-plated
BN 27712 - DIN 46267-1
Klauke® - Non-Tension compression joints with oil stop - Copper - tin-plated
BN 22577 - DIN 48201
Metal Product® - Giunti di riduzione con diaframma di separazione - Rame - stagnato
BN 27788
Klauke® RAL1 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27790
Klauke® RAL40 - Replacement Makita battery for crimping tools - Materiali multipli
BN 27765
Klauke® LGL1 - Quick-charger for Makita battery with 18 V - Materiali multipli