KOENIG EXPANDER® EXTOOL-040-2
BN 26363 - Hydraulic-pneumatic tool without nosepiece with mandrel collection device, for sealing plugs type SK/SKC, LK
Poids: 2,7 kg
Force de traction à 7 bar: 24 kN
Course utile: 18 mm
Pression de service (min. - max.): 5 - 7 bar
Consommation d'air à 5,6 bar: 3,5 l
Bruit de fonctionnement: < 75 dB (A)
Temps de cycle: 2 s
| Brand |
Brand
KOENIG EXPANDER®
|
| Brandtype |
Brandtype
EXTOOL-040-2
|
| Material |
Material
Multiple Materials
|
Tutte le caratteristiche
Net price per piece
Caratteristiche del prodotto
Poids: 2,7 kg
Force de traction à 7 bar: 24 kN
Course utile: 18 mm
Pression de service (min. - max.): 5 - 7 bar
Consommation d'air à 5,6 bar: 3,5 l
Bruit de fonctionnement: < 75 dB (A)
Temps de cycle: 2 s
Caratteristiche
| Brand |
Brand
KOENIG EXPANDER®
|
| Brandtype |
Brandtype
EXTOOL-040-2
|
| Material |
Material
Multiple Materials
|
Adatto a questo
BN 26235
KOENIG EXPANDER® SK 550 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26486
KOENIG EXPANDER® SK 552 - Tappi ad espansione con mandrino allungato di 30 mm - Acciaio da cementazione - brunito
BN 26201
KOENIG EXPANDER® LK 600 - Tappi ad espansione - INOX
BN 26202
KOENIG EXPANDER® LK 950 - Tappi ad espansione - Acciaio da cementazione - ricotto - brunito
BN 26212
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Bussole d’appoggio per tappi ad espansione tipo LK - Acciaio
BN 26216
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Ganasce in tre parti per attrezzo di montaggio oleopneumatico, per tappi ad espansione tipo SK/SKC, LK - Acciaio
BN 26204
KOENIG EXPANDER® EXTOOL - Pistoncino spingi ganasce per attrezzo di montaggio oleopneumatico, per tappi ad espansione tipo HK, SK/SKC, LK - Acciaio
BN 26197
KOENIG EXPANDER® SK - Distanziatori per tappi ad espansione serie SK 552 con mandrino allungato di 30 mm - Acciaio - cementato