Panduit®
BN 20413 - Adjustable and releasable clamps adhesive backed
UV stability: poor
Application area: indoors
Operating temperature range: max 49 °C
Adhesive based on rubber
| Brand |
Brand
Panduit®
|
| Material |
Material
Polypropylene
|
| Material execution |
Material execution
PP
|
Všechny funkce
K: tensile strength max. in g, to screw
Informativní normy
UV stability: poor
Application area: indoors
Operating temperature range: max 49 °C
Adhesive based on rubber
Funkce
| Brand |
Brand
Panduit®
|
| Material |
Material
Polypropylene
|
| Material execution |
Material execution
PP
|
Podobné produkty
BN 20408
Panduit® - Adhesive backed single pad cord clips - Polyvinyl chloride - PVC
BN 20501
Panduit® - Adhesive backed cord clips - Polyamide - PA 6.6
BN 20502
Panduit® - 黏式配線固定夾 - 聚酰胺 - PA 6.6
BN 20503
Panduit® - Samolepicí příchytky kabelu - Polyamid - PA 6.6
BN 20504
Panduit® - Samolepicí příchytky kabelu - Polyamid - PA 6.6
BN 20411
Panduit® - Samolepicí příchytky kabelu s lepicí plochou - Polyamid - PA 6.6
BN 20412
Panduit® - Nastavitelné a uvolňovací úchytky - Polypropylén - PP
BN 20414
Panduit® - Západkové úchytky plochých kabelů k lepení - Polyamid - PA 6.6
BN 20415
Panduit® - Západkové úchytky plochých kabelů ke šroubování - Polyamid - PA 6.6
BN 20416
Panduit® - Samolepicí úchytky plochých kabelů samolepící - Polyvinylchlorid - PVC