Durbal BEM

BN 20536 - Teste a snodo ad alto rendimento con cuscinetto radente integrato, gambo filettato fillettatura sinistrorsa

ISO 12240-4K



Marca
Marca Durbal
Linea di prodotti
Linea di prodotti BEM
Materiale
Materiale INOX
Esecuione
Esecuione fillettatura sinistrorsa

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Standard

ISO 12240-4K

Additional information

The rod end ball slides on a bearing shell consisting of a glass fiber-filled nylon/teflon compound.

This design is maintenance-free.

Features

Marca
Marca Durbal
Linea di prodotti
Linea di prodotti BEM
Materiale
Materiale INOX
Esecuione
Esecuione fillettatura sinistrorsa