Kontakt
-

Laddar varukorg.


Gå till varukorgen för prisuppgifter

En minsta orderradsavgift tillkommer, se detaljer i varukorgen.

Välj land eller region
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
4-way adhesive backed mounts for cable ties

BN 20344

  • UV stability: low

  • Operating temperature range: -35 °C ... +85 °C

  • Material flammability rating: UL94V-2


Material
Material Polyamide
Material execution
Material execution PA 6.6
Color
Color natural

Alla funktioner

b) Slot: d1 4 = 4 x 1,2 mm / d1 5 = 5 x 1,5 mm