Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
KEENSERTS® KRTM 01

BN 38042 - Manuelle Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen miniatur und leichte Reihe KNCM / KNCML / KNM / KNML


Marke
Marke KEENSERTS®
Produktlinie
Produktlinie KRTM 01
Werkstoff
Werkstoff Stahl

Všechny funkce

Nettopreis pro Stück


Funkce

Marke
Marke KEENSERTS®
Produktlinie
Produktlinie KRTM 01
Werkstoff
Werkstoff Stahl

Montagehinweise

1. KEENSERTS® Gewindeeinsätze von Hand zwei bis drei Umdrehungen in das Aufnahmegewinde einschrauben.
2. Einbauwerkzeug mit Zentrierzapfen aufsetzen und solange drehen, bis die Keile in die Bohrung einrasten. Solange weiterschrauben bis der KEENSERTS® Gewindeeinsatz die volle Einschraubtiefe erreicht hat.
3. Mittels Hammerschlägen auf das Werkzeug die Sperrkeile im eingerasteten Zustand so weit eintreiben, bis das Werkzeug das Werkstück berührt.
4. Werkzeug leicht anheben und um ca. 45° drehen.
5. Mittels Schlägen mit dem Hammer auf das Werkzeug die Sperrkeile vollständig versenken, d.h. bis das Werkzeug wieder auf der Werkstückoberfläche aufliegt.
6. Fertig ist die Montage.

Illustration Montagehinweise