Star knobs nodular cast iron, deburred and sandblasted

BN 13405 - DIN 6335 D with tapped through-hole

DIN 6335



材質
材質 鑄鐵
材料實施
材料實施 GG 20
表面處理
表面處理 無表面處理
型號
型號 DIN 6335 D 有通孔內螺紋

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Standard

DIN 6335

Additional information

十字旋扭把手 d1 = 32 to 80 mm 的所有相關尺寸都符合 DIN 6336 規範.

Features

材質
材質 鑄鐵
材料實施
材料實施 GG 20
表面處理
表面處理 無表面處理
型號
型號 DIN 6335 D 有通孔內螺紋