JACOB® WADI one
BN 22313 - EMC-cable glands with metric thread
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Dichteinsatz: TPE/TPS
- Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Kontaktfeder: INOX 1.4310
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Für Kabel und Leitungen mit Schirmung
- Schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotential
- Sichere und kabelschonende Abdichtung
- Hohe Zugentlastung
- Grosser Dicht- und Klemmbereich
- Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden
- Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt UL 94 HB
- Gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (dynamisch)
- Schutzart: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
WADI one
|
Werkstoff |
Werkstoff
Messing
|
Oberfläche |
Oberfläche
vernickelt
|
Alle Eigenschaften
c3 = Durchmesser des Schirmgeflechts
Produktmerkmale
- Hutmutter: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- Dichteinsatz: TPE/TPS
- Zwischenstutzen: Messing CuZn39Pb3, galvanisch vernickelt
- O-Ring: Nitrilkautschuk NBR
- Kontaktfeder: INOX 1.4310
- Anschlussgewinde: metrisch, nach EN 60423
- Für Kabel und Leitungen mit Schirmung
- Schnelle und einfache EMV-Verbindung des Schirmgeflechts über die Kontaktfeder und den Zwischenstutzen mit dem Gehäusepotential
- Sichere und kabelschonende Abdichtung
- Hohe Zugentlastung
- Grosser Dicht- und Klemmbereich
- Der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden
- Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt UL 94 HB
- Gute UV-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- Temperaturbereich: -40 °C ... +100 °C (dynamisch)
- Schutzart: IP66 / IP68 - 15 bar (30 min.) / IP69
Zusätzliche Informationen
Prüfnorm: EN 62444
Eigenschaften
Marke |
Marke
JACOB®
|
Produktlinie |
Produktlinie
WADI one
|
Werkstoff |
Werkstoff
Messing
|
Oberfläche |
Oberfläche
vernickelt
|