JACOB® PERFECT

BN 22056 - EMC-cable glands with metric thread

  • Ecrou de serrage: INOX 1.4305
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: INOX 1.4305
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour câbles avec blindage, décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP68, IP69K (testé pour M16-M25)

Brand
Brand JACOB®
Brandtype
Brandtype PERFECT
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type 1.4305
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

All features

from M50x1,5: with o-ring


Product features

  • Ecrou de serrage: INOX 1.4305
  • Insert à lamelles: polyamide PA 6 V-2
  • Joint d'étanchéité: caoutchouc nitrile polychloroprène CR/NBR
  • Manchon intermédiaire: INOX 1.4305
  • Joint torique: caoutchouc nitrile NBR
  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Pour câbles avec blindage, décharge de traction intégrée, protection contre la torsion, grande plage d'étanchéité et de serrage
  • Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
  • Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
  • Degré de protection: IP68, IP69K (testé pour M16-M25)

Additional information

Norme d'essai: UL 514B
UL/CSA-File: E140310
Certificat DNV-GL: TAE0000386

Features

Brand
Brand JACOB®
Brandtype
Brandtype PERFECT
Material
Material Stainless steel
Material type
Material type 1.4305
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Similar products





Suitable for this


BN 22059

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - INOX - 1.4305

BN 22134

JACOB® - Clé en tube - Acier

BN 22114

JACOB® - Blanking plugs - Polyamide - PA 6

BN 22115

JACOB® - Blanking plugs for cable glands for serie PERFECT - Polyamide - PA 6