JACOB® PERFECT
BN 22078 - Cable glands with metric thread and sealing insert without bore hole
- Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
- Insert d'étanchéité: TPE/TPS
- Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 V-2
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Insert d'étanchéité sans trou, insert en tant que presse-étoupe de réserve ou en tant que protection contre la poussière et l'humidité, l'insert d'étanchéité permet de percer soi-même des trous de passage individuels
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP65
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Toutes les caractéristiques
à partir de M32: avec joint d'étanchéité plat
Caractéristiques de produit
- Ecrou de serrage: polyamide PA 6 V-2
- Insert d'étanchéité: TPE/TPS
- Manchon intermédiaire: polyamide PA 6 V-2
- Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
- Insert d'étanchéité sans trou, insert en tant que presse-étoupe de réserve ou en tant que protection contre la poussière et l'humidité, l'insert d'étanchéité permet de percer soi-même des trous de passage individuels
- Plage de température: -20 °C ... +100 °C (dynamique)
- Plage de température: -40 °C ... +100 °C (statique, sur une courte durée)
- Degré de protection: IP65
Caractéristiques
Marque |
Marque
JACOB®
|
Ligne de produit |
Ligne de produit
PERFECT
|
Matière |
Matière
Polyamide
|
Version de matériau |
Version de matériau
PA 6
|
Adapté pour
BN 22101
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6
BN 22102
JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6
BN 22134
JACOB® - Clé en tube - Acier
BN 22122
JACOB® - Inserts d'étanchéité sans trou pour la série PERFECT avec filetage métrique - Copolymères blocs styréniques thermoplastiques - TPS