Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
JACOB®

BN 22203 - Elbows 90° with Pg internal and external thread standard

  • O-ring: Nitrile rubber NBR

  • Connecting thread: Pg, as per DIN 40430

  • For application in installation areas with small amounts of space due to construction dimensions

  • Temperature range: -20 °C ... +100 °C

  • Protection grade: max. IP68, dependent on the combination with other components


Brand
Brand JACOB®
Material
Material Zinc die-casting
Version
Version standard

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques de produit

  • O-ring: Nitrile rubber NBR

  • Connecting thread: Pg, as per DIN 40430

  • For application in installation areas with small amounts of space due to construction dimensions

  • Temperature range: -20 °C ... +100 °C

  • Protection grade: max. IP68, dependent on the combination with other components

Caractéristiques

Brand
Brand JACOB®
Material
Material Zinc die-casting
Version
Version standard

Produits connexes





Adapté pour


BN 22183

JACOB® - Hex nuts with Pg thread - Brass - nickel plated