Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
ABB Ty-Rap®

BN 22834 - Cable ties Workbench box with barb stainless steel A4

  • UV stabilita: slabá
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C / +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů
  • Bez silikonů

Brand
Brand ABB
Brandtype
Brandtype Ty-Rap®
Material
Material Polyamide
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Color
Color natural
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

R: tensile strength min. in N


Informativní normy

  • UV stabilita: slabá
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C / +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů
  • Bez silikonů

Dodatečné informace

Certifikát DNV-GL: TAE0000191
UL-file no.: E49405

Funkce

Brand
Brand ABB
Brandtype
Brandtype Ty-Rap®
Material
Material Polyamide
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Color
Color natural
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty





Vhodné pro toto


BN 22847

ABB ERG50 - Montážní nástroj pro stahovací pásky s otočným nosem 360° - Vícenásobné materiály

BN 22848

ABB ERG120 - Montážní nástroj pro stahovací pásky s otočným nosem 360° - Vícenásobné materiály