Hex nuts ~0,8d

BN 629

DIN 934

(Norma ritirata)

~ISO 4032

~UNI 5588

~ČSN 021401



Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Standard

DIN 934 (Norma ritirata) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401

Additional information

The commercial quality is class A2-70 / A4-70 (tensile strength 700 N/mm2) for M5-M24.

Features

Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4