Klauke®
BN 27714 - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors
- Annealed material optimises material and crimping properties
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
- Reliable assignment owed to item designation on the cable lug
- Simple insertion of spliced conductors due to special-widening
Brand |
Brand
Klauke®
|
Material |
Material
Copper
|
Surface |
Surface
tin-plated
|
Notes on use |
Notes on use
|
Todas las características
10-240 mm² UL-tested
Características del producto
- Annealed material optimises material and crimping properties
- Simple and safe connection due to flat contact surfaces and internal chamfer
- Reliable assignment owed to item designation on the cable lug
- Simple insertion of spliced conductors due to special-widening
Información adicional
For fine and superfine stranded round conductors, e.g. according to DIN EN 60228 Cl. 5 and 6
To DIN EN 61373 class 1B vibration-tested
Características
Brand |
Brand
Klauke®
|
Material |
Material
Copper
|
Surface |
Surface
tin-plated
|
Notes on use |
Notes on use
|
Productos similares
BN 27704
Klauke® - Cosses tubulaires version normale, sans trou d'inspection - Cuivre - étamé
BN 27705
Klauke® - Cosses tubulaires version normale, avec trou d'inspection - Cuivre - étamé
BN 27702 - DIN 46235
Klauke® - Cosses à sertir DIN - Cuivre - étamé
BN 27703 - DIN 46235
Klauke® - Cosses à sertir DIN coudées à 90° - Cuivre - étamé
BN 27715
Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé
BN 27719
Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 90° - Cuivre - étamé
BN 27720
Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cobre - estañado
BN 27721 - DIN 46329
Klauke® - Terminales de crimpado - Aluminio - estañado
Adecuado para
BN 27727
Klauke® K 05 - Outil de sertissage Syncro pour cosses tubulaires et manchons à sertir version standard - Plusieurs matériaux
BN 27730
Klauke® EK 35/4 ML - Outil de sertissage hydraulique à accu plage de sertissage 6-150 mm² - Plusieurs matériaux
BN 27733
Klauke® EKM 60 IDCFM - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Makita plage de sertissage 10-240 mm² - Plusieurs matériaux
BN 27734
Klauke® EK 12042 CFM - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Makita plage de sertissage 16-400 mm² - Plusieurs matériaux
BN 27735
Klauke® EK 12042 CFB - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Bosch plage de sertissage 16-400 mm² - Plusieurs matériaux
BN 27736
Klauke® EK 60/22 CFB - Outil de sertissage hydraulique à accu avec système d’accu Bosch plage de sertissage 6-300 mm² - Plusieurs matériaux
BN 27738
Klauke® EK 60/22 CFM - Crimpadora hidráulica a batería con batería Makita rango de crimpado 6-300 mm² - Múltiples materiales
BN 27747
Klauke® EKM 60/22 CFM - Crimpadora hidráulica a batería con batería Makita rango de crimpado 6-300 mm² - Múltiples materiales
BN 27748
Klauke® EKM 60/22 CFB - Crimpadora hidráulica a batería con batería Bosch rango de crimpado 6-300 mm² - Múltiples materiales