SPAX®-RA
BN 20217 - Rahmenanker mit Flachsenkkopf und Innensechsrund T-STAR plus
Weitere Dokumentationen: www.spax.com
Marke |
Marke
SPAX®-RA
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
WIROX® mit Gleitschicht
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
Product features
Weitere Dokumentationen: www.spax.com
Additional information
Die WIROX® Beschichtung ist ein alternativer Chrom-VI-freie Oberflächenüberzug mit deutlich höherem Korrosionsschutz als die herkömmliche gelbe galvanische Verzinkung.
Features
Marke |
Marke
SPAX®-RA
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Werkstoffausführung |
Werkstoffausführung
einsatzgehärtet
|
Oberfläche |
Oberfläche
WIROX® mit Gleitschicht
|
Warnhinweis
ISO 4042
Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise