聯絡人
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車
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
JACOB®

BN 22036 - Bouchons filetés avec filetage métrique et joint torique

  • 螺紋塞頭:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於無密封之螺紋或通孔
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP66 / IP68 - 5 bar,類型 4X

Brand
Brand JACOB®
Material
Material Brass
Surface
Surface nickel plated
使用注意事項
使用注意事項

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。


產品特點

  • 螺紋塞頭:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:公制,參照標準 EN 60423
  • 用於無密封之螺紋或通孔
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP66 / IP68 - 5 bar,類型 4X

其他資訊

檢驗標凖:UL 514B
UL/CSA 文件:E140310

產品資訊

Brand
Brand JACOB®
Material
Material Brass
Surface
Surface nickel plated
使用注意事項
使用注意事項

同類產品





適用於


BN 22034

JACOB® - 六角螺帽 公制螺紋 - 黃銅 - 鍍鎳