Choisissez votre pays ou région
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
Heat shrinks 2:1 thin wall Rod

BN 22966

  • Rapport de rétreint: 2:1
  • Protection ignifuge conformément à UL224 - MIL Spec (en couleur et noir uniquement)
  • Très bonnes propriétés chimiques, physiques et électriques
  • Température de rétraction: >90 °C
  • Températures de service: -55 °C ... +135 °C
  • Polyvalent pour une vaste gamme d'applications dans le domaine de la confection de câbles ainsi que de protection isolante et anti-abrasion

Ligne de produit
Ligne de produit BST21
Matière
Matière Polyoléfine
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix par barre


Caractéristiques de produit

  • Rapport de rétreint: 2:1
  • Protection ignifuge conformément à UL224 - MIL Spec (en couleur et noir uniquement)
  • Très bonnes propriétés chimiques, physiques et électriques
  • Température de rétraction: >90 °C
  • Températures de service: -55 °C ... +135 °C
  • Polyvalent pour une vaste gamme d'applications dans le domaine de la confection de câbles ainsi que de protection isolante et anti-abrasion

Informations complémentaires

Autres couleurs sur demande.
Test: SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 1 (couleurs, excepté grandeur 3" et 4")
SAE-AMS-DTL-23053/5 classe 2 (transparente, excepté grandeur 3" et 4")
UL 224 / CSA C 22.22 (excepté couleur transparente)

Caractéristiques

Ligne de produit
Ligne de produit BST21
Matière
Matière Polyoléfine
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Produits connexes