聯絡人
-

購物車正在加載。


購物車中更詳細的價格信息

需加收附加費,詳情請見購物車
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
POP® ProSet® XT1

BN 50681 - Hydropneumatic blind rivet tool with mandrel collection system

  • 配備直徑2,4 和 3,2 和 4 mm的標準拉釘
  • 依據要求可以提供更多尺寸和拉釘類型的設備!
  • 重量: 1,17 kg (包括槍嘴轉接頭)
  • 5,5 bar 時的拉力:6,5 kN
  • 力-重量比:5,55 kN/kg
  • 工作衝程: 至少 18 mm
  • 循環時間(約): 0,4秒
  • 工作壓力:5-7 bar
  • 5,5 bar時的自由空氣體積: 1,5 l
  • 噪音等級: 77,95 dB (A)

品牌
品牌 POP®
品牌類型
品牌類型 ProSet® XT1
材質
材質 Multiple Materials
使用注意事項
使用注意事項

所有功能

所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。

Net price per piece


產品特點

  • 配備直徑2,4 和 3,2 和 4 mm的標準拉釘
  • 依據要求可以提供更多尺寸和拉釘類型的設備!
  • 重量: 1,17 kg (包括槍嘴轉接頭)
  • 5,5 bar 時的拉力:6,5 kN
  • 力-重量比:5,55 kN/kg
  • 工作衝程: 至少 18 mm
  • 循環時間(約): 0,4秒
  • 工作壓力:5-7 bar
  • 5,5 bar時的自由空氣體積: 1,5 l
  • 噪音等級: 77,95 dB (A)

產品資訊

品牌
品牌 POP®
品牌類型
品牌類型 ProSet® XT1
材質
材質 Multiple Materials
使用注意事項
使用注意事項



適用於


BN 25284

前端加長組合件 用於鉚接工具 POP® ProSet® XT - 碳鋼

BN 2056

POP® - 槍嘴轉接頭 用於鉚接和安裝工具 - 碳鋼

BN 20366

POP® - 夾緊爪 二片式 用於鉚接工具 - 碳鋼