Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Female push on terminals, piggyback connectors with PA-insulation

BN 22516

  • All types with additional Cu inner sleeve
  • Flared insulating PVC and Cu inner sleeve
  • Temperature range: -40 °C ... +105 °C

Material
Material Copper
Surface
Surface tin-plated
Notes on use
Notes on use

Všechny funkce


Informativní normy

  • All types with additional Cu inner sleeve
  • Flared insulating PVC and Cu inner sleeve
  • Temperature range: -40 °C ... +105 °C

Funkce

Material
Material Copper
Surface
Surface tin-plated
Notes on use
Notes on use

Podobné produkty




Vhodné pro toto


BN 20451

BM - Krimpovací kleště pro nepájené konektory s izolací - Vícenásobné materiály

BN 27729

Klauke® EK 50 ML - Elektromechanický krimpovací nástroj lisovací rozsah 0,14-50 mm² - Vícenásobné materiály